n° de catalogue : MCC630M16
Description: COSSE METRIQUE 1 TROU CU
CUP: 786210958217
Cosse métrique à un trou en cuivre. Grosseur de conduit flexible 630 millimiètres. Diamètre de goujon 16 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Manufactured from seamless copper tubing that conforms to BS2781 with heavy-duty wall thickness, achieving maximum conductivity with low resistance.
- Electro Tin-Plated for Corrosion Resistance. Chamfered Barrels Provide Ease of Strand Entry and Inspection hole facilitates full insertion of the conductor.
- Cable Area Clearly Identified on Lug.
- #N/A
Descripteurs
|
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
|
Calibre de câble |
630 mm2 |
|
Nombre de trous |
1 |
|
Tension nominale |
35 kV |
|
Isolation |
non isolee |
|
Matériau |
Cuivre |
Classifications
|
Marque de produit |
Color-Keyed |
Dimensions
|
Taille du goujon |
M16 |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |