n° de catalogue : MCC25M6
Description: COSSE MET. 1 TR. CU 25MM M6
CUP: 786210957616
Cosse métrique à un trou en cuivre. Grosseur de conduit flexible 25 millimiètres. Diamètre de goujon 6 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Manufactured from seamless copper tubing that conforms to BS2781 with heavy-duty wall thickness, achieving maximum conductivity with low resistance.
- Electro Tin-Plated for Corrosion Resistance. Chamfered Barrels Provide Ease of Strand Entry and Inspection hole facilitates full insertion of the conductor.
- Cable Area Clearly Identified on Lug.
- #N/A
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
Calibre de câble |
25 millimètres carrés |
Nombre de trous |
1 |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Cuivre |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Taille du goujon |
M6 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |