text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : MCC16M6

Description:  COSSE MET. 1 TR. CU 16MM M6

CUP: 786210957562

Cosse métrique à un trou en cuivre. Grosseur de conduit flexible 16 millimiètres. Diamètre de goujon 6 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Manufactured from seamless copper tubing that conforms to BS2781 with heavy-duty wall thickness, achieving maximum conductivity with low resistance.
  • Electro Tin-Plated for Corrosion Resistance. Chamfered Barrels Provide Ease of Strand Entry and Inspection hole facilitates full insertion of the conductor.
  • Cable Area Clearly Identified on Lug.
  • #N/A

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

16 millimètres carrés

Nombre de trous

1

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Taille du goujon

M6

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici