text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : MCAN-6B25-66

Description:  CANISTER FOR CLF FUSE 23KV L-GND 66

CUP: 783786490813

Molded Canister Fuse, 15.5kV, 65 Amps, 600 Amp Bushing on both Ends
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Caractéristiques spéciales

Fuses are Fully Sealed and Submersible

Application

Padmount, Subsurface and Vault Applications

Spécifications

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Cote de température

-30 to + 65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI C37.40, ANSI C37.41, ANSI C37.47, ANSI/IEEE 386