text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : MCAN-6B-25-22

Description:  MOLDED CAN.FUSE 25KV 200A WELL MTG6

CUP: 783786384921

Fuse Canister for Fuses HTFX240065, HTFX250006, HTFX250008, HTFX250010, HTFX250012, HTF250018, HTFX250020, HTFX250025, HTFX250030, HTFX250040 and HTFX250050. 15.5kV, 65 Amps. 200 Amp Bushing Wells on each end
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Caractéristiques spéciales

Fuses are Fully Sealed and Submersible

Application

Padmount, Subsurface and Vault Applications

Spécifications

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Cote de température

-30 to + 65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI C37.40, ANSI C37.41, ANSI C37.47, ANSI/IEEE 386

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant