n° de catalogue : MCAN-5B25-6E6
Description: FUSE CANISTER, 25 KV, 2.25X14.37
CUP: 783786290437
Fuse Canister for Fuses HTFX240003, HTFX240006, HTFX240008, HTFX240010, HTFX240012, HTFX240018, HTFX240020, HTFX240025, HTFX240030, HTFX240040 and HTFX240050, 28.21 inches long. 15.5kV, 3-50 Amps. 600 Amp Elbow Connector on one end and 600 Amp Bushing onthe other.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
Fuses are Fully Sealed and Submersible |
Application |
Padmount, Subsurface and Vault Applications |
Spécifications
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Cote de température |
-30 to + 65 C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI C37.40, ANSI C37.41, ANSI C37.47, ANSI/IEEE 386 |
Dimensions
Grosseur |
28.21 inch Length |