text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : MCAN-5B25-6E2

Description:  FUSE CANISTER, 25 KV, 2.25X14.37

CUP: 783786290420

Fuse Canister for Fuses HTFX240003, HTFX240006, HTFX240008, HTFX240010, HTFX240012, HTFX240018, HTFX240020, HTFX240025, HTFX240030, HTFX240040 and HTFX240050, 28.21 inches long. 15.5kV, 3-50 Amps. 600 Amp Elbow Connector on one end and 200 Amp Bushing Well on the other.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Caractéristiques spéciales

Fuses are Fully Sealed and Submersible

Application

Padmount, Subsurface and Vault Applications

Spécifications

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Cote de température

-30 to + 65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI C37.40, ANSI C37.41, ANSI C37.47, ANSI/IEEE 386

Dimensions

Grosseur

28.21 inch Length