n° de catalogue : MCAN-5B15-22-PS
Description: FUSE CANISTER X 8.8KV L-N CL FUSES
CUP: 783786019274
Fuse Canister for Fuses HTFX2340065 and HTFX230080 25.80 inches long. Parking Stand option. 8.3kV, 65-80 Amps. 200 Amp Bushing Wells on each end. L-N Line to Neutral.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
Fuses are Fully Sealed and Submersible |
Application |
Padmount, Subsurface and Vault Applications |
Spécifications
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Cote de température |
-30 to + 65 C |
Montage |
Parking Stand |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI C37.40, ANSI C37.41, ANSI C37.47, ANSI/IEEE 386 |
Dimensions
Grosseur |
25.80 inch Length |