text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : MCAN-5B-25-26

Description:  FUSE CANISTER, 25 KV, 2.25X14.37

CUP: 783786442966

Molded Fuse Canister, 25 Kv, 2.25 X 14.37 X 14.37. 15.5kV, 3-50 Amps. 200 Amp Bushing Well on End, and 600 Amp Bushing for Main Bushing.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Caractéristiques spéciales

Fuses are Fully Sealed and Submersible

Application

Padmount, Subsurface and Vault Applications

Spécifications

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Cote de température

-30 to + 65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI C37.40, ANSI C37.41, ANSI C37.47, ANSI/IEEE 386