text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : MCAN-5B-15-22

Description:  FUSE CANISTER X 8.8KV L-N CL FUSES

CUP: 783786507689

Fuse Canister for Fuses HTFX2340065 and HTFX230080 25.80 inches long. 8.3kV, 65-80 Amps. 200 Amp Bushing Wells on each end. L-N Line to Neutral.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Caractéristiques spéciales

Fuses are Fully Sealed and Submersible

Application

Padmount, Subsurface and Vault Applications

Spécifications

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Cote de température

-30 to + 65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI C37.40, ANSI C37.41, ANSI C37.47, ANSI/IEEE 386

Dimensions

Grosseur

25.80 inch Length