n° de catalogue : MCAN-5-6
Description: CODE 5B SIZE FUSE TO CODE 6B CANIST
CUP: 783786551279
Mounting Code Adapter, Code 5B size fuse to a Code 6B canister. A Mounting Code Adapter is used to Extend the Fuse End Cap Ferrule so that a Shorter Fuse may be Installed in a Higher-Number Coded Canister.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Application |
Used to Extend the Fuse End Cap Ferrule so that a Shorter Fuse maybe Installed in a Higher-Number Coded Canister. |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |