n° de catalogue : MCAN-4B15-6E2
Description: FUSE CANISTER, 15 KV, 2.25X10.11
CUP: 783786290765
Fuse Canister for Fuses HTFX230003, HTFX230006, HTFX230008, HTFX230010, HTFX230012, HTFX230018, HTFX230020, HTFX230025, HTFX230030, HTFX230040 and HTFX230050, 23.49 inches long. 8.3kV, 3-50 Amps. 600 Amp Elbow Connector on one end and 200 Amp Bushing Well on the other.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
Fuses are Fully Sealed and Submersible |
Application |
Padmount, Subsurface and Vault Applications |
Spécifications
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Cote de température |
-30 to + 65 C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI C37.40, ANSI C37.41, ANSI C37.47, ANSI/IEEE 386 |
Dimensions
Grosseur |
23.90 inch Length |