text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : MCAN-4B15-22

Description:  FUSE CANISTER, 15 KV, 2.25X10.11

CUP: 783786290741

Fuse Canister for Fuses HTFX230003, HTFX230006, HTFX230008, HTFX230010, HTFX230012, HTFX230018, HTFX230020, HTFX230025, HTFX230030, HTFX230040 and HTFX230050, 21.49 inches (546mm) long. 8.3kV, 3-50 Amps. 200 Amp Bushing Wells on each end. Fits Fuse 2.25 x 10.11 inch.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Caractéristiques spéciales

Fuses are Fully Sealed and Submersible

Application

Padmount, Subsurface and Vault Applications

Spécifications

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Cote de température

-30 to + 65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI C37.40, ANSI C37.41, ANSI C37.47, ANSI/IEEE 386

Dimensions

Grosseur

21.49 inch Length