text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : MC408D

Description:  10A,INSERT,MALE,D8,CRIMP

CUP: 786210790442

Bloc de contact à sertir mâle avec 7 ou 8 positions et mise à la terre. Pour usage avec la série D.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Composants pour blocs de mise en borne

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Glass-filled Thermoplastic

Classifications

Marque de produit

Pos-E-Kon

Dimensions

Calibre de fils

26-14 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici