text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : MC40-L

Description:  DENUDEUR/SERTISSEUR AUTO. 4-10MM2

CUP: 786210237589

Electro-Pneumatic Controlled Automatic Stripper Crimper. Ferrule sizes 4 mm2 to 10 mm2. Automatic Processing of Wire End Sleeve Lengths 10-12mm long. BenchTop Device - Wire Stripping and Crimping Machine. Dimensions 240 mm Wide x 390 mm High x 490 mm Deep. Weight 28 kg.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Outils de sertissage alimentés par batterie

Caractéristiques spéciales

BenchTop Device

Application

Wire Stripping and Crimping

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Dimensions

Grosseur

240 mm Wide x 390 mm High x 490 mm Deep. Weight 28 kg.