n° de catalogue : MB34/BLY
Description: MANIFOLD BOX 34MM BLK/YW NYLON
CUP: 5020963038457
Manifold Box - Multiway Adapters, Non-Metallic Enclosure Which Can Be Machined to Take Upto Eight Adaptalok ATS Fittings, External Dimensions 136mm X 55mm, M32 Max Thread Entry Per Face, Polyamide (Nylon) 66/TPE, Black with Yellow Elastomer
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Boîte de sortie |
Application |
Boîtier pour un maximum de huit raccords |
Spécifications
Nombre de sorties |
8 |
Matériau |
Polyamide/Nylon 6.6 |
Couleur |
Noir/Jaune |
Entrée du câble |
Filetage max M32 |
Débouchures |
oui |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur |
136 millimètres x 55 millimètres |