text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : MALB-5

Description:  1-1/2 INCH MOGUL PULLING ELBOW

CUP: 42269396326

Raccord Goliath en fonte d"aluminium pour conduits rigides et intermédiaires. Filetage 1-1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Copper-free aluminum provides increased corrosion resistance.
  • Precision cast and machined surfaces permit safer wire pulling.
  • Clean cover edges provide good gasket sealing.
  • Precision NPT threaded hubs enable trouble-free field installation for rigid and IMC conduit.
  • Deep slotted stainless steel cover screws for faster installation.
  • Clear UL, CSA and cubic content markings speed approval by inspectors.
  • Dome-style cover permits easy wire pulling.
  • For use with rigid/IMC conduit
  • Rain tight junction for bringing electrical service into a location.

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Copper-Free Aluminum Provides Increased Corrosion Resistance.

Application

For Use with Rigid/IMC Conduit

Spécifications

Matériau

Fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Steel City

Sous-marque de produit

Iberville

Standard

UL E28720, CSA

Dimensions

Grosseur de manchon

1-1/2 pouces