text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : M777 3/8 B

n° de catalogue : M7773/8B

Description:  PETIT SERRE-POUTRE EN C POUR DESSUS

CUP: 616013230510

Petit serre-poutre en C pour dessus de poutres, tige de 3/8 pouce, charge nominale de 350 livres, fonte malléable noire
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Pince-poutre

Application

Provides clamping under roof installations with bar joist construction.

Spécifications

Matériau

Fonte malléable

Charge maximum

350 pounds

Ouverture

3/4 in

Fini

Noir

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

2 po

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici