text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : M732 EXT 1/2B

n° de catalogue : M732EXT1/2B

Description:  SERRE POUTRE ECROU +a��ILLET PTR EN I

CUP: 616013061893

Serre-poutre avec écrou articulé pour poutres en I et rallonge, taille de 1/2 pouce, en fonte malléable noire
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Pince-poutre

Application

Designed to attach to the bottom of flanged beams without require welding.

Spécifications

Matériau

Fonte malléable

Fini

Black Finish

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Grosseur

1/2 pouce

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici