text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : M718-3/4 EG

n° de catalogue : M718-3/4EG

Description:  ANNEAU FENDU POUR TUYAUX

CUP: 616013067246

Bride de suspension avec anneau pour rallonge, pour tuyau de 3/4 pouce, en fonte malléable électrogalvanisée
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Available in a two-screw design

Descripteurs

Catégorie

Support électrique

Caractéristiques spéciales

Disponible dans un design à deux vis

Application

Sert à suspendre les pipelines stationnaires non isolés

Spécifications

Matériau

Fonte malléable

Fini

électrogalvanisé brilliant

Couleur

Argent

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici