text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : M675

Description:  Cosse drap iso Cal 250 Tr 1/2

CUP: 786210880532

Cosse à drapeau non isolée. Calibre de fils 250 kcmil. Trou de boulon 1/2 pouce. Longueur 1,99 pouce. Emballage de 50.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Flag terminals allow a 90 degree connection to the terminal block without bending the wire.
  • Application Tools: 13642M

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Permet une connexion de 90 degrés au bornier sans plier le fil

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Couleur

Métallique

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

4 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici