n° de catalogue : M673
Description: Cosse drap non iso Cal 250 Tr 3/8
CUP: 786210831374
Cosse à drapeau non isolée. Calibre de fils 250 kcmil. Trou de boulon 3/8 pouce. Longueur 1,89 pouce. Emballage de 50.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Flag terminals allow a 90 degree connection to the terminal block without bending the wire.
- Application Tools: 13642M
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Permet une connexion de 90 degrés au bornier sans plier le fil |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Métallique |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de fils |
4 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |