text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : M656I-K0240-S

Description:  STR SPLICE KIT,600A DB,35KV

CUP: 783786395385

600 Amp, Separable Cable Joint, 35KV, Separable Straight Joint Package, 2-Way with Test Point, Dead Break, Cable Insulation Diameter 1.090 inch to 1.310 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG Compressed Stranded 1/0 /Solid 2/0 /mmSquared 53.49. Cold-Shrinkable Jacket Seal Included.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

35 kV, 600 Amps

Spécifications

Matériau

Aluminium

Cote de température

-40 à +65 C

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold