n° de catalogue : M656CY-DP0590471
Description: 35KV COMPACT Y JOINT KIT
CUP: 783786128198
600 Amp, Separable Cable Joint, 35KV, Separable Wye Joint Package, 3-Way with Test Point, N0360 - Cable Insulation Diameter 1.515 inch to 1.780 inch. Universal Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed/Stranded 650 or Compacted/Solid 750. N0360 - Cable Insulation Diameter 1.515 inch to 1.780 inch. Universal Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed/Stranded 650 or Compacted/Solid 750. M0300 - Cable Insulation Diameter 1.370 inch to 1.780 inch. Universal Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed/Stranded 350 or Compacted/Solid 400.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Two N0360 Ways and One M0300 Ways |
Application |
35 kV, 600 Amps |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
350 STR/COMPR kcmil , 400 SOL/COMPT kcmil , 650 STR/COMPT kcmil , 750 SOL/COMPT kcmil |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
35 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |