n° de catalogue : M656CH-K0240-S
Description: H SPLICE,600A DB,35KV
CUP: 783786318520
600 Amp, Separable Cable Joints, Separable H Joint package, 4-Way, with Test point, 35KV, Cable Insulation Diameter 1090 inch to 1.310 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG Compressed Stranded 1/0 /Solid 2/0 /mmSquared 53.49. 200ECS Jacket Seal Included.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
200ECS Jacket Seal Included. |
Application |
600 Amps, 35 kV |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
1/0 toronné/comprimé, 2/0 massif/compact |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
35 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |