n° de catalogue : M656CH-DP0596699
Description: 4 WAY INSULATED BUS BAR W/T P
CUP: 783786371518
600 Amp, 35kV, 4-Way Insulated Bus Bar with Test Point. (1) P0410 - Cable Insulation Diameter P - 1.725 to 1.935 inch, Aluminum Lug for 1000 Stranded/Compressed kcmil. (1) M0330 - Cable Insulation Diameter M - 1.370 to 1.630 inch, Aluminum Lug for 500 Stranded/Compressed kcmil or 600 Solid/Compact kcmil. (2) J0240 - Cable Insulation Diameter J - 0.980 to 1.180 inch, Aluminum Lugs for 1/0 Stranded/Compressed AWG or 2/0 Solid/Compact AWG.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Test Point |
Application |
600 Amps, 35 kV |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
1000 STR/COMPR kcmil , 500 STR/COMPR kcmil , 600 SOL/COMPT kcmil , 1/0 STR/COMPR AWG , 2/0 SOL/COMPT AWG |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
35 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |