text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : M655YSR-N0380-S

Description:  35KV 600A DB STR RECEPT N0380-S

CUP: 783786429288

600 Amp Separable Cable Joints, Straight Receptacle, 35KV, Dead Break, Splice, Cable Insulation Diameter 1.515 inch to 1.780 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size kcmil Compressed Stranded 700/750, Solid 900. 200ECS Jacket Seal Included.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Application

35kV, 900 Amps

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

Comprimé/toronné 700/750 ou compact/massif 900

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

35 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.