text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : M655YSR-M0300

Description:  35KV 600A DB STR RECEPT M0300

CUP: 783786445110

600 Amp Separable Cable Joints, Straight Receptacle, 35KV, Dead Break, Splice, Cable Insulation Diameter 1.370 inch to 1.630 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size kcmil Compressed Stranded 350 or Solid 400 or mmSquared 185.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Application

35kV, 900 Amps

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

Toronné/comprimé 350 ou massif/compact 400

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

35 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.