text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : M655SR-L-2270

Description:  35KV 600A DB STR RECEPTACLE L2270

CUP: 783786354047

600 Amp, 35kV, 600 Series Deadbreak Straight Receptacle with Cable Adapter, Compression Lug. Cable Insulation Diameter 1.180 inch to 1.465 inch. Copper Compression Lug. Conductor Size 270 - 4/0 Compressed-Stranded or 250 kcmil Compact-Solid.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Application

35kV, 900 Amps

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

4/0 toronné/comprimé, 250 massif/compact, 107,20 millimètres carrés

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

35 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS