text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : M650S-L0270-L0270

Description:  PERMANENT IN-LINE SPLICE

CUP: 783786638031

35kV, Deadbreak, Aluminum Permanent In-Line/Straight Splice, Cable Insulation Diameter L - 1.180-1.465 inch, Conductor Size 270 is 4/0 Stranded/Compressed, 250kcmil Compact/Solid. Includes EPDM Rubber 1-Piece Housing for Splice.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Application

35 kV

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Isolation

EPDM Rubber Housing

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Durabilité

Environmental product declaration

EPD Elastimold Underground Cable Accessories - Cable Adaptors

EPD Elastimold Elbows

EPD Elastimold Elbow, Busing Extender and Vault Stretcher

EPD Elastimold Bushing

EPD Elastimold Junctions