n° de catalogue : M650S-K0240-K0240
Description: SPLICE KIT,K650S,15/25KV
CUP: 783786427833
35kV, Deadbreak, Aluminum Permanent In-Line/Straight Splice, Cable Insulation Diameter K - 1.090-1.310 inch, Conductor Size 240 is 1/0 Stranded/Compressed, 2/0 Compact/Solid. Includes EPDM Rubber 1-Piece Housing for Splice.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Application |
35 KV |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
EPDM Rubber Housing |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |