text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : M50MI50M-14/B

Description:  FIREWALL ELEMENT NP/BRASS M50/MI50

CUP: 786210057323

Élément pare-feu en laiton plaqué nickel, filet mâle M50, filet femelle M50, longueur de filetage 14 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Allows cables to be fed through the barrier without loss of fire integrity

Application

Terminate a Cable Protection System at a Fire Barrier

Spécifications

Matériau

Laiton plaqué nickel

Couleur

Métallique

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW36 , M50-M50

Longueur

43.5 mm

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant