n° de catalogue : M465LR-P2330
Description: 35 KV CONNECTOR 600A IEC
CUP: 75114184403
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
IEC |
Application |
35kV, 630 Amp Connections |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
330 - 500kcmil toronné/comprimé, 600kcmil massif/compact |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
35 kV |
Ampères |
630 ampères |
Isolation |
Yes EPDM Rubber |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Entièrement blindé, entièrement submersible |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. IEC Standard |
Dimensions
Grosseur |
10.36 inch (264.1mm) x 13 inch (330.2mm) from Bottom to Center of Bushing. |