text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : M465LR-G2250

Description:  35 KV CONNECTOR 600A IEC

CUP: 75114137959

35kV, 630 Amp, Deadbreak Elbow, with Test Point, IEC-IEEE, No Sealing Kit. Cable Insulation Diameter 0.760 to 0.95 inch, Copper Lug, Wire Range 2/0 Stranded/Compressed or 3/0 Solid Compact or 70 mm2. 10.36 inch (264.1mm) x 13 inch (330.2mm) from Bottom to Center of Bushing. Includes Elbow Connector Housing, Compression Lug, Stud, Insulated Plug with Cap, Lubricant, Cable Adapter, Installation Instructions and Crimp Chart.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

IEC

Application

35kV, 630 Amp Connections

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

2/0 comprimé/toronné ou 3/0 compact/massif

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

35 kV

Ampères

630 ampères

Isolation

Yes EPDM Rubber

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement blindé, entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386. IEC Standard

Dimensions

Grosseur

10.36 inch (264.1mm) x 13 inch (330.2mm) from Bottom to Center of Bushing.