n° de catalogue : M464-30F22
Description: MOD ASSY FLIP CAP 60A 3P4W 480V
CUP: 708917261681
Module Assembly with Flip Cap - Rating 60A, 3 Pole 4 Wire, 480V, 30A Trip
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
30 |
Tension nominale |
480 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |