text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : M462-50F22

Description:  INTERLOCK POWER OUTLET

CUP: 708917089070

Flap Caps for Interlocks with Metallic Receptacle Housings - Rating 60A, 250V, 3P4W
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

60

Tension nominale

250 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll