n° de catalogue : M432/0585
Description: 30A,ILK,3P4W,MIP,250V,50A/22K,FC
CUP: 708917301196
Module Assembly with Flip Cap- Rating 30A, 3 Pole 4 Wire, 250V
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
30 |
Tension nominale |
250 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |