n° de catalogue : M35CLF020-66-WMBQ
Description: MOLDED CLF 20A 600A WELLS, WALL MNT
CUP: 75114357906
Molded Current Limiting Fuse, 35.0kV, 20 Amps, 600 Amps Bushings on each end, Wall Mounting Bracket with Parking Stands and Quick Realease Style Hold Down Straps.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Fusible moyenne tension |
Caractéristiques spéciales |
Wall Mounting Bracket with Parking Stands and Quick Realease Style Hold Down Straps. |
Spécifications
Ampères |
20 A |
Tension nominale |
35.0 kV |
Montage |
Mounting Bracket |
Matériau |
caoutchouc EPDM moulé |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE 386 |
Dimensions
Grosseur |
19-5/8 in x 5-1/8 in x 9-3/16 in |