text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : M32MI32M-13/B

Description:  ELEM PARE-FEU M32/MI32 LAITON-NICK

CUP: 786210057217

Élément pare-feu en laiton plaqué nickel, filet mâle M32, filet femelle M32, longueur de filetage 13 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Allows cables to be fed through the barrier without loss of fire integrity

Application

Terminate a Cable Protection System at a Fire Barrier

Spécifications

Matériau

Laiton plaqué nickel

Couleur

Métallique

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW23 , M32-M32

Longueur

41 mm

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant