n° de catalogue : M2D1M-3
Description: CONN MOTEUR MALE 2LD 1 SZ3
CUP: 786210832135
Cosse débranchable pour moteur, un câble à deux charges (3 fils), code couleur vert. Mâle. Longueur de dénudage 9/16 pouce. Calibre de fils 1 AWG. Grosseur de corps 3.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fast, snap-together assembly offers maximum labor savings. Not need for nuts, bolts and washers or insulating tape - simply slide on reusable boot.
- Quick disconnect - no knife cutting of melted tape, eliminating the risk of accidental cutting of wire insulation, resulting motor downtime and installer exposure. Meets or exceeds electrical and mechanical performance of bolted commections.
- Application Tools: TBM6, TBM6S, TBM5, TBM5S, TBM8, TBM8S
Descripteurs
Catégorie |
Cosses débranchables |
Caractéristiques spéciales |
Raccord/rupture rapides pour un maximum d’économie de main-d’œuvre. Aucun besoin de boulons, d’écrous ou de rondelles. |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Couleur |
Vert |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |