n° de catalogue : M2D1210M-2
Description: CONN MOTEUR MALE 2LD 12-10 SZ2
CUP: 786210832067
Cosse débranchable pour moteur, un câble à deux charges (3 fils), code couleur jaune. Mâle. Longueur de dénudage 3/8 pouce. Calibre de fils 12-10 AWG. Grosseur de corps 2.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fast, snap-together assembly offers maximum labor savings. Not need for nuts, bolts and washers or insulating tape - simply slide on reusable boot.
- Quick disconnect - no knife cutting of melted tape, eliminating the risk of accidental cutting of wire insulation, resulting motor downtime and installer exposure. Meets or exceeds electrical and mechanical performance of bolted commections.
- #N/A
- Application Tools: WT112M, WT111M, WT2000, ERG4002
Descripteurs
Catégorie |
Cosses débranchables |
Caractéristiques spéciales |
Raccord/rupture rapides pour un maximum d’économie de main-d’œuvre. Aucun besoin de boulons, d’écrous ou de rondelles. |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Couleur |
Jaune |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |