text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : M25MI25M-11/B

Description:  ELEM PARE-FEU M25/MI25 LAITON-NICK

CUP: 786210057194

Élément pare-feu en laiton plaqué nickel, filet mâle M25, filet femelle M25, longueur de filetage 11 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Allows cables to be fed through the barrier without loss of fire integrity

Application

Terminate a Cable Protection System at a Fire Barrier

Spécifications

Matériau

Laiton plaqué nickel

Couleur

Métallique

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW17 , M25-M25

Longueur

37 mm

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant