text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : M25CLF100-22-WMB

Description:  MOLDED CLF 15.5KV 100A 200A WELL WM

CUP: 783786498857

Fusible limiteur de courant moulé encapsulé, tension nominale du fusible de 15,5 kV, courant nominal de 100 A, option WMB - support de montage mural avec supports à manchon et courroies de maintien boulonnées, option 22 - manchons 200 A aux deux extrémités
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Fusible moyenne tension

Caractéristiques spéciales

EPDM Molded Rubber Deadfront Contruction Insulates, Shields and Elimates Exposed Live Parts. Lightweight Fuses are Fully Sealed and Submersible. Specially Designed Fuse Elements with Built-in Low and High Current Interrupting Capability Provide Full Range Fault Current Protection thru 50kA. Current Limiting Protection limits the System Available Fault Current and Dramatically reduces Stresses on Equipment. Internal Fuse Sheild Prevents Corona and Deterioration of the Fuse Element.

Application

Suitable for Padmount, Subsurface or Vault Installations

Spécifications

Ampères

100 ampères

Tension nominale

25.0 kV

Montage

Clip

Matériau

caoutchouc EPDM moulé

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI C37.40, ANSI C37.41, ANSI C37.47, IEEE 386