text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : M25CLF080-22-WMB

Description:  MOLDED FUSE 25KV 80 A

CUP: 75114147194

Fusible limiteur de courant moulé encapsulé, tension nominale du fusible de 15,5 kV, courant nominal de 80 A, option WMB - support de montage mural avec supports à manchon et courroies de maintien boulonnées, option 22 - manchons 200 A aux deux extrémités
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Fusible moyenne tension

Caractéristiques spéciales

EPDM Molded Rubber Deadfront Construction Insulates, Shields and Eliminates Exposed Live Parts. Lightweight Fuses are Fully Sealed and Submersible. Specially Designed Fuse Elements with Built-in Low and High Current Interrupting Capability Provide Full Range Fault Current Protection thru 50kA. Current Limiting Protection limits the System Available Fault Current and Dramatically reduces Stresses on Equipment. Internal Fuse Shield Prevents Corona and Deterioration of the Fuse Element.

Application

Suitable for Padmount, Subsurface or Vault Installations

Spécifications

Ampères

80 A

Tension nominale

25.0 kV

Montage

Clip

Matériau

caoutchouc EPDM moulé

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI C37.40, ANSI C37.41, ANSI C37.47, IEEE 386

Dimensions

Grosseur

Overall Length 19-1/2 in (496mm) x Width 5-1/8 in (130mm)