text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : M25CLF0656E2SMB

Description:  MLD CURRENT LIMITING FUSE

CUP: 783786369652

Fusible limiteur de courant moulé encapsulé, tension nominale du fusible de 15,5 kV, courant nominal de 65 A, option 6E2 - connecteur coudé 600 A à une extrémité et manchon de raccord 200 A à l’autre extrémité, option SMB - support de montage comprenant courroie de maintien boulonnée
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Fusible moyenne tension

Caractéristiques spéciales

EPDM Molded Rubber Deadfront Contruction Insulates, Shields and Elimates Exposed Live Parts. Lightweight Fuses are Fully Sealed and Submersible. Specially Designed Fuse Elements with Built-in Low and High Current Interrupting Capability Provide Full Range Fault Current Protection thru 50kA. Current Limiting Protection limits the System Available Fault Current and Dramatically reduces Stresses on Equipment. Internal Fuse Sheild Prevents Corona and Deterioration of the Fuse Element.

Application

Suitable for Padmount, Subsurface or Vault Installations

Spécifications

Ampères

65 A

Tension nominale

25.0 kV

Montage

Clip

Matériau

caoutchouc EPDM moulé

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI C37.40, ANSI C37.41, ANSI C37.47, IEEE 386

Dimensions

Grosseur

Overall Length 19-5/8 in (498mm) x Width 5-1/8 in (130mm)