text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : M25CLF040-6E6-SMB

Description:  MCLF,25KV,40A,600ELBOW/600S.M.BRAC

CUP: 75114350051

Encapsulated Molded Current-Limiting Fuses, Nominal Fuse Voltage Rating 15.5kV, Current Rating Amps 40, Option 6E6 - 600 Amp Bushings Well on one end and a 600 Amp Elbow Connector on the other end. Option SMB - Support Mounting Bracket includes Bolted style Hold Down Strap
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Fusible moyenne tension

Caractéristiques spéciales

Support Mounting Bracket includes Bolted style Hold Down Strap

Spécifications

Ampères

40 A

Tension nominale

25.0 kV

Montage

Use Support Mounting Bracket

Matériau

caoutchouc EPDM moulé

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE 386

Dimensions

Grosseur

22-1/2 in x 11-1/8 in x 6-38 in