text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : M250-PS-Q

Description:  COSSE DEBRANCH CAL 250 MCM

CUP: 786210890944

Épissure en parallèle. Calibre de fils 250 kcmil. Plage en mils circulaires 231,100-300,000. Longueur 1,063 pouce. Diamètre extérieur 0,926 pouce. Diamètre intérieur 0,749 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Resistant to corrosion and preserve the electrical integrity of the wires in single or multiple strands.
  • Feature an intelligent constructable part number for quick identification of the wire range.
  • Application Tools: TBM750M1, TBM8750BSCR

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Résistante à la corrosion

Spécifications

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Couleur

Métallique

Tension nominale

600 V

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici