text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : M16MI16M-10/B

Description:  ELEM PARE-FEU M16/MI16 LAITON-NICK

CUP: 786210079004

Firewall Element, M16 Male Thread, M16 Female Thread, 10 Millimeter Thread Length, Nickel-Plated Brass
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Allows cables to be fed through the barrier without loss of fire integrity

Application

Terminate a Cable Protection System at a Fire Barrier

Spécifications

Matériau

Laiton plaqué nickel

Couleur

Métallique

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW10 , M16-M16

Longueur

34.5 mm

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant