text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LTZUS08B-A

Description:  CFME ACIER GALV NOIR 2-1/2 8M/25PI

CUP: 786210116204

Conduit flexible métallique étanche, noir, sans halogène. Âme en acier galvanisé avec gaine en PVC. Grosseur de conduit 2-1/2 pouces. Longueur 8 mètres/25 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Spécifications

Matériau

Galvanized Steel Core

Fini

Gaine de PVC

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Sous-marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

UL 360, CSA, RoHS

Dimensions

Grosseur nominale

2-1/2 in , 70 mm

Diamètre extérieur

3,5 po

Diamètre intérieur

2.480 in

Longueur

25 pi / 8 m

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Outils d'assistance

Cliquez ici