text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LTZUS07B-B

Description:  CFME ACIER GALV NOIR 2PO 15M/50PI

CUP: 786210116198

Conduit flexible métallique étanche, noir, sans halogène. Âme en acier galvanisé avec gaine en PVC. Grosseur de conduit 2 pouces. Longueur 15 mètres/50 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Spécifications

Matériau

Galvanized Steel Core

Fini

Gaine de PVC

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Sous-marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

UL 360, CSA, RoHS

Dimensions

Grosseur nominale

2 in , 63 mm

Diamètre extérieur

2.375 po

Diamètre intérieur

2.020 in

Longueur

50 pi, 15 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Outils d'assistance

Cliquez ici